??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M425-M425-3A-661-PX0534-050
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC M425-M425-3A-661-PX0534-050
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC08FZ
TC
Identifikátor produktu
BCC M425-M425-3A-661-PX0534-050
PX
Náhled výrobku
44886_00
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded, Power indicator = LED green/no, Function indicator = yes/no, Function indicator (Pin 2) = LED white, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code